Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Builders-Vinyl, Sliding 3-Panel X-O-O Door

No d'article: sl-043
Fabricant: JELD-WEN Windows and Doors
Famille de produits: Sliding Patio Doors
Groupe de produits: Builders Vinyl Doors
Date de publication: 2016-04-21
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
Made with high-quality, durable materials, JELD-WEN® Builders Vinyl windows and patio doors offer low maintenance and excellent energy efficiency. And with practical options like blinds between the glass, they also offer more than a touch of elegance.


Materiau principal: PVC
Materiau secondaire: Glass
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Portes - Portes coulissantes
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 la description: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 la description: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 la description: Sliding doorset systems
NBS Reference Code: 25-30-20-77
NBS Reference la description: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Plastic-Framed Glass Doors
Numéro OmniClass: 23-17 11 23 13
Titre OmniClass: Sliding All Glass Doors
Ce produit est disponible en:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Nom Valeur
Door Style Sliding
Material Vinyl
Warranty Lifetime Limited Warranty

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Vinyl

JELD-WEN Windows and Doors

Properties

Nom Valeur
Vent Division 1/3 Vent | Non-Std Vent
Glass Color and Texture Clear | Bronze | Gray | Obscure | Rain | Reed | Glue Chip | Azurlite | Define Each Panel Separately
Grille Pattern Colonial (Even Rect Lites) | Prairie Frame | Prairie Glass | Colonial From Top Down | Pattern Per Drawing
Hardware Style D-Handle
Select Screen Mesh Type Fiberglass Mesh | Aluminum Mesh
Glazing Insulated
Low-E Low-E | Low-E 366 | No Low-E
Frame Type Nail Fin (1 1/4" setback) | Block Frame
Jamb Extension on Sill No
Glass Breakage Warranty No | Yes - RS Glass Package
Key Options No Key | Keyed | Keyed Alike
Perimeter Frame Options None
IG Options None | Argon | High Altitude
Exterior Frame Options None | Groove Filler
Interior Frame Options None | Groove Filler | 1/2" Wall Return Accessory | 11/16" Wall Return Accessory | 3/4" Wall Return Accessory
Extension Jamb None | Jamb Extension Applied | Jamb Extension Loose
Handing OXO Opens Right/Outside Looking In | OXO Opens Left/Outside Looking In | XOO | OOX
Rating PG20 | DP+20/-20
Screen Screen | No Screen | Bundled Screen
Secondary Vent Stop Secondary Vent Stop | No Secondary Vent Stop
Extension Jamb Cut Type Square Cut
Select Screen Options Standard Screen Frame | Select Screen Frame
Glass Type Tempered | Laminated
Frame Color - Interior White | Desert Sand | Almond
Hardware Finish - Interior White | Desert Sand | Almond | Black | Nickel
Hardware Finish - Exterior White | Desert Sand | Almond | Black | Nickel
Frame Color - Exterior White | Desert Sand | Almond | Chestnut Bronze | Black | Dark Chocolate

BIMobject®