Publier vos produits
Changing table Elin 120H Forma Corian
Jeltec

Changing table Elin 120H Forma Corian

Traduit par Google,

Elin 120H Forma Corian est une table à langer électrique réglable en hauteur avec une hauteur de travail comprise entre 60 et 110 cm. La table à langer a une zone de lavage qui est encastrée à droite sur la surface de la table à langer. La table à langer est équipée d'un matelas sans phtalates, de barrières latérales hautes, d'un mitigeur avec douchette extractible et d'éléments d'évacuation. La table à langer est fabriquée dans le matériau Corian®.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Elin120Hcorian
  • Famille de produitsChanging stations
  • Groupe de produitsElit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)71
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings