Publier vos produits
Changing table Elin 120V
Changing table Elin 120V
    Jeltec

    Changing table Elin 120V

    Traduit par Google,

    Elin 120V est une table à langer électrique réglable en hauteur avec une hauteur de travail comprise entre 60 et 110 cm. La table à langer a une zone de lavage qui est encastrée à gauche sur la surface de la table à langer. La table à langer est équipée d'un matelas sans phtalate, de barrières latérales hautes, d'un mitigeur avec douchette extractible et d'éléments d'évacuation. Pour éviter de soulever de lourdes charges, il peut être complété par Klättra, un escalier pratique pour les tables à langer. La table à langer Elin120V est disponible en bouleau ou en stratifié blanc.

    Pour éviter les pincements, il est très important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. En savoir plus sur la norme de sécurité actuelle sous le lien Guide d'installation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elin120V
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsElit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)56
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings