Publier vos produits
Changing table Elin 140H
Changing table Elin 140H
    Jeltec

    Changing table Elin 140H

    Traduit par Google,

    Elin 140H est une table à langer électrique réglable en hauteur avec une hauteur de travail comprise entre 60 et 110 cm. La table à langer a une zone de lavage qui est encastrée à droite sur la surface de la table. La table à langer est équipée d'un matelas sans phtalate, de barrières latérales hautes, d'un mitigeur avec douchette extractible et d'éléments d'évacuation. Pour éviter de soulever de lourdes charges, il peut être complété par Klättra, un escalier pratique pour les tables à langer. Skötbord Elin 140H est disponible en stratifié bouleau ou blanc.

    Pour éviter les pincements, il est très important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. En savoir plus sur la norme de sécurité actuelle sous le lien Guide d'installation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elin140H
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsElin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)58
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings