Publier vos produits
Changing table Elit Vägg 100 V
Changing table Elit Vägg 100 V
    Jeltec

    Changing table Elit Vägg 100 V

    Traduit par Google,

    Elit 100V Vägg est une table à langer murale réglable en hauteur électriquement avec une hauteur de travail de 57 à 110 cm. La table à langer a une zone de lavage encastrée à gauche sur la surface de la table à langer. La table à langer est équipée d'un matelas sans phtalates, de barrières latérales hautes, d'un mitigeur et d'éléments d'évacuation. Pour éviter de soulever de lourdes charges , Elit 100V Vägg peut être complété par des marches Klättra changeantes. La table à langer est disponible en bouleau ou en stratifié blanc.

    Pour éviter les pincements, il est très important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. En savoir plus sur la norme de sécurité actuelle sous le lien Guide d'installation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elit100Vvagg
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsLyfta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings