Publier vos produits
Changing table Elit 120H
Changing table Elit 120H
    Jeltec

    Changing table Elit 120H

    Traduit par Google,

    Elit120H est une table à langer électrique réglable en hauteur avec une hauteur de travail de 57 à 110 cm. La table à langer a une zone de lavage encastrée à droite sur la surface de la table à langer. La table à langer est équipée d'un matelas sans phtalates, d'une barrière latérale haute, d'un mitigeur avec douchette extractible et d'éléments d'évacuation. Elite 120H est disponible en bouleau ou en stratifié blanc. Pour éviter de soulever de lourdes charges, Elite peut être complété par Klättra, un escalier pratique pour les tables à langer.

    Pour éviter les pincements, il est très important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. En savoir plus sur la norme de sécurité actuelle sous le lien Guide d'installation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elit120H
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsElit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings