Publier vos produits
Changing table Elit 120H Forma Corian
Jeltec

Changing table Elit 120H Forma Corian

Traduit par Google,

Elit120H est une table à langer électrique réglable en hauteur avec une hauteur de travail de 57 à 110 cm. La table à langer a une zone de lavage encastrée à droite sur la surface de la table à langer. La table à langer est équipée d'un matelas sans phtalates, de rebords hauts, d'un mitigeur avec douchette extractible et éléments d'évacuation. Elite 120H est disponible en Corian®. Pour éviter de soulever de lourdes charges, Elit peut être complété par Klättra, un escalier pratique pour les tables à langer.

Pour éviter les pincements, il est très important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. En savoir plus sur la norme de sécurité actuelle sous le lien Guide d'installation.

Spécification
  • Width: 120H cm

    Depth: 80 cm

    Regulation: Electric, working height 57-110 cm cm

    Variant: Floor standing

    Material specification:

    Floor stand: white metal

    Changing table top, incl. sink on the right, mixer and drain details and high changing table edges (14 cm) in the material Corian® - A pore-free and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

    Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Elit120Hcorian
  • Famille de produitsChanging stations
  • Groupe de produitsElit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)55
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings