Publier vos produits
Changing table Elit Vägg 120H
Changing table Elit Vägg 120H
    Jeltec

    Changing table Elit Vägg 120H

    Traduit par Google,

    Elit 120H Vägg est une table à langer murale réglable en hauteur électriquement avec une hauteur de travail de 57 à 110 cm. La table à langer a une zone de lavage encastrée à droite sur la surface de la table à langer. La table à langer est équipée d'un matelas sans phtalates, de barrières latérales hautes, d'un mitigeur et d'éléments d'évacuation. Pour éviter de soulever des charges lourdes, Elit 120H Vägg peut être complété par le changement Klättra , un escalier pratique pour les tables à langer. La table à langer est disponible en bouleau ou en stratifié blanc.

    Pour éviter les pincements, il est très important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. En savoir plus sur la norme de sécurité actuelle sous le lien Guide d'installation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elit120Hvagg
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsElit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings