Publier vos produits
Changing table Elit 140H
Changing table Elit 140H
    Jeltec

    Changing table Elit 140H

    Traduit par Google,

    Elit 140H est une table à langer électrique réglable en hauteur avec une hauteur de travail de 57 à 110 cm. La table à langer a une zone de lavage encastrée à droite sur la surface de la table à langer. La table à langer est équipée d'un matelas sans phtalates, de rebords hauts, d'un mitigeur avec douchette extractible et éléments d'évacuation. Pour éviter de soulever de lourdes charges, Skötbord Elit peut être complété par Klättra, un escalier pratique pour les tables à langer. Elit140H est disponible en stratifié bouleau ou blanc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elit140H
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsElit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings