Publier vos produits
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Endra - Wall mounted

    Traduit par Google,

    Endra est une table à langer murale au design attrayant. La surface moulée de la table peut être abaissée et rangée en douceur à l'aide d'un ressort à gaz. Endra a une fonction brevetée de hauteur réglable qui est lisse et facile à utiliser. Il permet de trouver facilement la bonne position de travail, que vous soyez grand ou petit, que vous travailliez debout ou assis. La hauteur de travail peut être modifiée de 30 cm manuellement ou électriquement. Disponible en différentes couleurs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Endra
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsEndra
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)620
    • Profondeur (mm)860
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture