Publier vos produits
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Konstant - Wall mounted

    Traduit par Google,

    Konstant est une table à langer murale avec une hauteur de travail fixe et un design doux et attrayant. La surface moulée de la table peut être abaissée et rangée en douceur à l'aide d'un ressort à gaz. Disponible en différentes couleurs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Konstant
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsKonstant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)860
    • Largeur (mm)620
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture