Publier vos produits
Changing table Lyfta  80 Forma Corian
Jeltec
Archivé

Changing table Lyfta 80 Forma Corian

Lyfta 80 Forma Corian is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 80 Forma Corian includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Lyfta80corian
  • Famille de produitsChanging stations
  • Groupe de produitsLyfta
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)73
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings