Publier vos produits
Changing table Manuela 100H
Changing table Manuela 100H
    Jeltec

    Changing table Manuela 100H

    Traduit par Google,
    Skötbord Manuela 100h est une table à langer manuelle à hauteur réglable. À l'aide d'un vérin à gaz, il est possible avec très peu d'effort manuel de monter et descendre la table à langer. Vous pouvez régler en douceur la hauteur de travail entre 75 et 105 cm. La table à langer a une zone de lavage encastrée à droite sur la surface de la table et est équipée d'un matelas sans phtalates, de rebords hauts, d'un mitigeur et d'éléments de drainage. Disponible en bouleau ou en stratifié blanc.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Manuela100H
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsLyfta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings