Publier vos produits
Washing bench Tvättbänk
Washing bench Tvättbänk
    Jeltec

    Washing bench Tvättbänk

    Traduit par Google,
    Le banc de lavage est conçu pour minimiser le risque d'escarres lorsqu'il est placé à côté d'une table à langer réglable en hauteur. Il est équipé d'un mitigeur et d'une douchette extractible, d'éléments d'évacuation et de paniers en fil de 12 cm de profondeur. Disponible en merisier ou stratifié blanc.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tvattbank
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsTvättbänk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings