Publier vos produits
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Traduit par Google,

    Avec deux tables à langer Elit en combinaison avec le banc de lavage, Tvättbänk Björk , on peut minimiser le risque de blessures aux points de pincement et gagner simultanément un bon espace de travail dans la salle de soins. Elit est une table à langer électrique réglable en hauteur avec une hauteur de travail comprise entre 57 et 110 cm. Le banc de lavage est équipé de 4 paniers en fil, d'éléments d'évacuation et d'un mitigeur avec douchette extractible. Ces tables sont livrées avec un matelas sans phtalates et des barrières latérales hautes. Pour éviter de soulever de lourdes charges, Elit peut être complété par Klättra , un escalier pratique pour les tables à langer.

    Pour éviter d'éventuelles blessures par pincement, il est très important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. En savoir plus sur la norme de sécurité actuelle sous le lien Guide d'installation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tvattbank-Elit
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsElit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2200
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)100
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings