Publier vos produits
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Traduit par Google,

    Deux tablettes à langer Elite vägg (murales), ainsi que Tvättbänk Vägg , un banc de lavage mural, offrent une surface très lisse et sûre pour le changement des couches, ce qui facilite encore plus le nettoyage car ces unités sont fixées au mur. Les unités murales Elite sont installées à l'aide d'un rail sur le mur et se composent d'une table à langer électrique réglable en hauteur avec une hauteur de travail de 57 à 110 cm. Pour éviter de soulever des charges lourdes , Elite Vägg peut être complété par des marches d'escalade Klättra . Le banc de lavage est équipé de 3 paniers en fil, d'éléments d'évacuation et d'un mitigeur avec douchette extractible. Ces tables sont livrées avec un matelas sans phtalates et des barrières latérales hautes.

    Pour éviter d'éventuelles blessures par pincement, il est très important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. En savoir plus sur la norme de sécurité actuelle sous le lien Guide d'installation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TvattbankVagg-ElitVagg
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsLyfta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2200
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)100
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings