Publier vos produits
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Traduit par Google,

    Lyfta Vägg 80 + Tvättbänk Vägg + Lyfta Vägg 80

    Si vous placez la table à langer Lyfta Vägg 80 de chaque côté du banc de lavage Tvättbänk Vägg , vous pouvez fournir une surface très lisse et sûre pour le changement des couches. Le nettoyage est encore plus facile puisque les tables à langer et l'évier sont fixés au mur. Les tables peuvent être abaissées presque jusqu'au sol, car Lyfta Vägg 80 est réglable électriquement entre 30 et 110 cm, ce qui permet aux enfants de monter facilement sur la table à langer depuis le sol. Le banc de lavage Tvättbänk Vägg est équipé de 3 paniers en fil métallique pour le rangement, d'éléments d'évacuation et d'un mitigeur avec douche extractible. Les tables à langer sont livrées avec un matelas sans phtalates et des barrières latérales hautes.

    Pour éviter les blessures par pincement, il est très important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. Pour en savoir plus sur les normes de sécurité actuelles, cliquez sur le lien Guide d'installation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TvattbankVagg-LyftaVagg
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsTvättbänk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2200
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings