Publier vos produits
Washing bench wall hung Tvättbank  Vägg
Washing bench wall hung Tvättbank  Vägg
    Jeltec

    Washing bench wall hung Tvättbank Vägg

    Traduit par Google,
    Il s'agit d'un banc de lavage mural conçu pour minimiser le risque d'escarres lorsqu'il est placé à côté d'une table à langer réglable en hauteur. Il est équipé d'un mitigeur et d'une douchette extractible, d'éléments d'évacuation et de corbeilles en fil de 12 cm de profondeur. Disponible en merisier ou stratifié blanc.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tvattbankvagg
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsTvättbänk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)670
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings