Publier vos produits
Changing station, dubble working areas
Changing station, dubble working areas
Changing station, dubble working areas
Changing station, dubble working areas
    Jeltec

    Changing station, dubble working areas

    Traduit par Google,

    Björk 120 + Manuela

    En combinant la table à langer Manuela avec la table à langer Björk 120 avec évier, vous créez un espace de travail réglable en hauteur (75-105 cm) et un espace de travail à hauteur de travail fixe (90 cm). Ces tables sont équipées d'un matelas sans phtalates et de hautes barrières latérales pour plus de sécurité. La table à langer avec coin lavage comprend un mitigeur avec douche extractible et des éléments d'évacuation. Pour minimiser les charges lourdes, Manuela peut être complétée par Stegen, une échelle pratique pour tables à langer. Björk peut être complété soit par Stegen , soit par un escalier pour tables à langer appelé Trappan .

    Pour éviter les blessures par pincement, il est très important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. Pour en savoir plus sur les normes de sécurité actuelles, cliquez sur le lien Guide d'installation.

    Spécification
    • With, both tables: 220 cm
      Depth: 80 cm
      Height: 90 cm and 75 –105 cm

      For many of us, 90 cm works as a working height but with this combination, you get both a workplace with a fixed height and one with an adjustable height. The combination consists of changing table Björk 120. You choose whether you want the sink on the right or left and the changing table Manuela 80, an manually adjustable changing table.To further facilitate work at the changing table, you can add ladders or stairs so that the children can climb onto the changing table themselves. Of course, water mixers, wire baskets, phthalate-free mattresses and high changing table tops are included in your buy. You will find more information about all our products on our website, www.jeltec.se

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bjork120H-Manuela
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsDubble working areas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2200
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)69
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings