Publier vos produits
LYRA PLUS Shower enclosure 90x90x190 cm, corner
LYRA PLUS Shower enclosure 90x90x190 cm, corner
    Jika

    LYRA PLUS Shower enclosure 90x90x190 cm, corner

    3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Cabine de douche 90x90x190 cm, angle
    Spécifications techniques
    • Réference unique.253382
    • Famille de produitsLyra Plus
    • Groupe de produitsShower cabins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1900
    • Largeur (mm)880
    • Profondeur (mm)880
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique