Publier vos produits
CUBITO PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Jika

CUBITO PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings

Traduit par Google,
Paroi de douche walk-in 68x90 cm, version pleine, pour receveur de douche 120/130x90 cm, deux moulures latérales
Spécifications techniques
  • Réference unique.255242
  • Famille de produitsCubito pure
  • Groupe de produitsShower screens
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1950
  • Largeur (mm)30
  • Profondeur (mm)865
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201412 44 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
  • Numéro OmniClass23-31 17 25
  • Titre OmniClassShower Screens
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique