Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Barre d'appui d'angle avec porte-savon

No d'article: angle_grab_rail_with_soap_dish
Fabricant: Jofel
Famille de produits: Bath accessories
Groupe de produits: Luxury
Largeur (mm): 420
Hauteur (mm): 225
Profondeur (mm): 130
Date de publication: 2019-05-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.

*Accessoires mixtes : rail et porte-savon interchangeable.

*Laiton chromé, finition brillante, haute qualité et résistance.
*Antivandale, prend très peu de place. 
*Fixation au mur au moyen de vis et de chevilles (fournies). 
*Les vis pour le montage mural sont cachées par le support.
*Fonctionnel, simple, élégant, moderne et peu coûteux.
*Facile à nettoyer et à entretenir. 
*Stable, longue durée de vie. 
*Le porte-savon est amovible et interchangeable ; il peut être placé des deux côtés du rail selon . 
*S'adapte parfaitement à tout décor et installation.


FAIT DE LAITON CHROMÉ
FINITION LUMINEUSE
PORTE-SAVON POUR 1 BARRE DE SAVON QUI PEUT ÊTRE PLACÉ DES DEUX CÔTÉS DU RAIL
FIXATION AU MOYEN DE VIS ET DE CHEVILLES
ACCESSOIRES : 4 VIS, 4 CHEVILLES ET 1 CLÉ HEXAGONALE
EMBALLAGE : RECONDITIONNEMENT DE 10 UNITÉS EN EMBALLAGE UNITAIRE


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain
Poids net (kg): 0.735

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Accessoires salle de bain
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Furniture and Furnishings
Code UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Code: L8245
Uniclass 1.4 la description: Towel rails
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 la description: Towel Rings
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 la description: Sanitary accessories
NBS Reference Code: 35-76-75
NBS Reference la description: Sanitary Towel Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Numéro OmniClass: 23-31 25 25
Titre OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nom Valeur
Integral Finish Chrome brass ; chrome
Material Steel ; Chrome Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour chrome
Material Steel ; Chrome Brass

BIMobject®