Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Porte-savon triangulaire à montage en coin

No d'article: Corner_mount_triangular_soap_dish
Fabricant: Jofel
Famille de produits: Bath accessories
Groupe de produits: Luxury
Largeur (mm): 155
Hauteur (mm): 60
Profondeur (mm): 255
Date de publication: 2019-05-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)

*Corner mount triangular soap dish. 

*Laiton chromé de haute qualité et résistance.
*Installation antivandale, prend peu de place.
*Fixation au mur au moyen de vis et de chevilles (fournies). 
*Facile à nettoyer et à entretenir, longue durée de vie.
*Fonctionnel, simple, élégant, moderne et peu coûteux.
*Robuste et léger. 
*Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.
*Bord supérieur renforcé, protégé par un grand profil.
*Adaptable, s'adapte à tout type d'environnement et de décor.


FABRIQUÉ EN LAITON CHROMÉ.
FINITION LUMINEUSE
FIXATION AU MOYEN DE VIS ET DE CHEVILLES
ACCESSOIRES : 4 VIS, 4 CHEVILLES ET 1 CLÉ HEXAGONALE
EMBALLAGE : RECONDITIONNEMENT DE 20 UNITÉS EN EMBALLAGE UNITAIRE


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain
Poids net (kg): 0.38

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Accessoires salle de bain
Classification IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Code: L8246
Uniclass 1.4 Description: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-82
Uniclass 2.0 Description: Soap Dishes
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_82
Uniclass 2015 Description: Soap dishes
NBS Reference Code: 35-75-82
NBS Reference Description: Soap Dishes
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Numéro OmniClass: 23-31 25 29 11
Titre OmniClass: Hand Soap Holders
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
Sanitary - Accessories

Nom Valeur
Integral Finish Chrome brass
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Steel

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés