Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

MIROIR DOUBLE FACE, RÉGLABLE ET EXTENSIBLE

No d'article: double_side_extendable_mirror
Fabricant: Jofel
Famille de produits: Bath accessories
Groupe de produits: Luxury
Largeur (mm): 230
Hauteur (mm): 315
Profondeur (mm): 30
Date de publication: 2019-05-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)

*Miroir double face extensible, réglable en hauteur et rotatif de Ø 200 mm.
*Laiton chromé brillant de haute qualité et résistance.
*Bras téléscopique à 2 positions: courte (250 mm) et longue (375 mm).
*Miroir réversible à reflet normal ou grossissant (x3).
*Antivandalisme - occupation d'espace réduite.
*Facile d'entretien et à nettoyer.
*Miroir rotatif sur deux axes: horizontal et vertical.
*Fixation au mur à l'aide de chevilles et de vis (fournies).
*Enjoliveur pour occulter les têtes des vis de fixation inclus.
*Robuste et de longue durée de vie.
*Nettoyer à l'aide d'un torchon humidifié avec de l'eau uniquement.
*Bien sécher le miroir après nettoyage.
*Adaptable et intégrable à tous types d'installation et de décoration.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS AND 2 COVERS FOR SCREWS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain
Poids net (kg): 0.835

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Miroirs
Classification IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Code: L8732
Uniclass 1.4 la description: Mirrors
Uniclass 2.0 Code: PR-45-55-06
Uniclass 2.0 la description: Bathroom Mirrors
Uniclass 2015 Code: Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 la description: Bathroom mirrors
NBS Reference Code: 45-55-06
NBS Reference la description: Bathroom Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Mirrors
Numéro OmniClass: 23-21 37 13 15
Titre OmniClass: Mirrors