Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Porte-tissu de toilette double

No d'article: double_toilet_tissue_holder
Fabricant: Jofel
Famille de produits: Bath accessories
Groupe de produits: Luxury
Largeur (mm): 260
Hauteur (mm): 35
Profondeur (mm): 72
Date de publication: 2019-05-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)

*Double porte papier toilette, pour rouleau de rechange

*Laiton chromé, finition brillante, haute qualité et résistance.
*Antivandalisme, dimensions réduites.
*Fixation au mur par vis et chevilles (fournies).
*A installer en position horizontale.
*Les vis à fixer au mur sont cachées par la garniture
*Fonctionnel, simple, élégant, moderne et peu coûteux.
*Facile à nettoyer et à entretenir. 
*Stable, longue durée de vie.. 
*Nettoyer seulement avec un chiffon humide.
*Adaptable, s'adapte parfaitement à tout type d'installation et de décor.


FAIT DE LAITON CHROMÉ
FINITION LUMINEUSE
2 ROULEAUX DE PAPIER HYGIÉNIQUE, FORMAT RÉGULIER
INSTALLATION ANTIVANDALISME FACILE À NETTOYER
FIXATION AU MOYEN DE VIS ET DE CHEVILLES (FOURNIES)
ACCESSOIRES : 2 VIS, 2 CHEVILLES ET 1 CLÉ HEXAGONALE
EMBALLAGE À L'UNITÉ.


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain
Poids net (kg): 0.265

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Accessoires de toilettes
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Code UNSPSC: 52171001
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Description: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Description: Toilet roll holders
NBS Reference Code: 35-75-88
NBS Reference Description: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Numéro OmniClass: 23-21 43 15 31
Titre OmniClass: Toilet Tissue Dispensers
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nom Valeur
Colour Bright finish
Depth 72 mm
Height 35 mm
Integral Finish Chrome brass
Length 260 mm
Material Chrome plated brass
Mounting Wall mounted by means of screws and wall plugs
Toilet Paper Capacity 2 roll
Warranty 2 years
Width 260 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 260 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Bright finish
Material Chrome plated brass

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés