No d'article: | extendable_clothes_line |
---|---|
Fabricant: | Jofel |
Famille de produits: | Bath accessories |
Groupe de produits: | Luxury |
Largeur (mm): | 100 |
Hauteur (mm): | 100 |
Profondeur (mm): | 60 |
Date de publication: | 2019-05-14 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
*Étendoir extensible avec cable de 2,5 mètres.
*Ressort de rembobinage automatique du cable.
*Acier inoxidable AISI 304 brillant de haute qualité et résistance.
*Antivandalisme - occupation d'espace réduite.
*Facile d'entretien et facile à nettoyer.
*Fixation au mur à l'aide de chevilles et de vis (fournies).
*Enjoliveur pour occulter les têtes des vis de fixation inclus.
*Robuste et de longue durée de vie.
*Nettoyer à l'aide d'un torchon humidifié avec de l'eau uniquement.
*Adaptable et intégrable à tous types d'installation et de décoration.
CORDE À LINGE MURALE EXTENSIBLE, CORDE DE 2,5 M EN ACIER INOX AISI 304,
HAUTE QUALITÉ ET RÉSISTANCE
MÉCANISME DE CORDON RÉTRACTABLE AUTOMATIQUE
FIXÉ AU MUR AU MOYEN DE VIS ET DE CHEVILLES (FOURNIES), DISSIMULÉ PAR LA BASE
INSTALLATION ANTI-VANDALISME, DIMENSIONS RÉDUITES
FACILE À NETTOYER ET À ENTRETENIR
FIXATION AU MOYEN DE VIS ET DE CHEVILLES, Y COMPRIS LES COUVERCLES POUR LA TÊTE DES VIS
ACCESSOIRES : 4 VIS ET 4 CHEVILLES
CONDITIONNEMENT UNITAIRE
URL des données produits: | https://jofel.com/fr/productos/accesorios-de-bano/tendedero-extensible-par... |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://jofel.com/media/fichas/fr/AW61300.pdf |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: | 8427950351259 |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/jofel/product/extendable_clothes_line
Materiau principal: | Chrome |
---|---|
Materiau secondaire: | Chrome |
Créé en: | Spain |
Fabriqué en: | Spain |
Poids net (kg): | 0.23 |
Catégorie de BIMobject: | Sanitaires - Accessoires salle de bain |
---|---|
Classification IFC: | Furnishing Element |
Nom UNSPSC: | Sanitary ware |
Code UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code: | L41821 |
Uniclass 1.4 la description: | Fasteners, stays, hooks |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-75-18 |
Uniclass 2.0 la description: | Clothes Hooks |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_50_05_95 |
Uniclass 2015 la description: | Wall hangings |
NBS Reference Code: | 35-75-18 |
NBS Reference la description: | Clothes Hooks |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessories |
Numéro OmniClass: | 23-21 37 13 11 11 |
Titre OmniClass: | Wall Hangings |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Nom | Valeur |
---|---|
Integral Finish | Polished |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®