Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

DISTRIBUTEUR DE SAVON HORIZONTAL CLASSIQUE

No d'article: inox_soap_dispenser_classic_horizontal
Fabricant: Jofel
Famille de produits: Bath accessories
Groupe de produits: Luxury
Largeur (mm): 209
Hauteur (mm): 124
Profondeur (mm): 114
Date de publication: 2019-05-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)

*Distributeur de savon en vrac horizontal.
*Couvercle et support en acier inoxydable, finition satinée.
*Visiteur de contenu.
*Bouton poussoir extérieur, forme cylindrique, valve anti-goutte et anti-corrosion
*Antivandale.
*Capacité : 1 Litre.
*Gamme classique traditionnelle.
*Solidité et durée maximales.
*S'adapte parfaitement à tout type d'installation ou de décor.

DISTRIBUTEUR DE SAVON HORIZONTAL À REMPLISSAGE EN VRAC 
COUVERCLE ET SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ 
SYSTÈME ANTI-VANDALISME DE VISUALISATION DE CONTENU 
CAPACITÉ : 1 LITRE 
BOUTON-POUSSOIR AVEC VALVE ANTI-GOUTTE ET ANTI-CORROSION
PRESSION DU BOUTON-POUSSOIR : 2,4 Kg DOSE PAR PULSATION : 1 gr SYSTEME ANTIVANDALISME
FIXATION AU MOYEN DE VIS ET DE CHEVILLES (FOURNIES)
ACCESSOIRES : 3 CHEVILLES ET 3 VIS
EMBALLAGE : EMBALLAGE UNITAIRE


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain
Poids net (kg): 0.495

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Accessoires salle de bain
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Toilets
Code UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Code: L8246
Uniclass 1.4 Description: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Description: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Description: Soap dispensers
NBS Reference Code: 35-76-80
NBS Reference Description: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Numéro OmniClass: 23-31 25 29 13
Titre OmniClass: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

Nom Valeur
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Stainless steel

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés