Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ANNEAU OUVERT LAVABO

No d'article: open_ring_for_towel
Fabricant: Jofel
Famille de produits: Bath accessories
Groupe de produits: Luxury
Largeur (mm): 175
Hauteur (mm): 180
Profondeur (mm): 50
Date de publication: 2019-05-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)

*Porte-serviettes rond ouvert, profil cylindrique Ø 175 mm. 

*Laiton chromé, finition brillante, haute qualité et résistance.
*Fixation au mur par vis et chevilles (fournies). 
*Les vis sont dissimulées par le support. 
*Fonctionnel, simple, élégant, moderne et peu coûteux.
*Facile à nettoyer et à entretenir. 
*Résistant, longue durée de vie. 
*Nettoyer uniquement avec un chiffon humide. 
*Adaptable, convient à toute installation ou décor.

Porte-serviettes rond, ouvert, forme cylindrique, ø175 mm
laiton chromé, finition brillante, haute qualité et résistance
montage mural au moyen de vis (fournies), non visibles car cachées par le support.
Fonctionnel, simple, élégant, moderne et peu coûteux
Adaptable, convient à tout type d'installation ou de décor
Accessoires : 2 vis, 2 chevilles et 1 clé hexagonale
Conditionnement : à l'unité


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain
Poids net (kg): 0.365

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Accessoires salle de bain
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Code UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Code: L8245
Uniclass 1.4 la description: Towel rails
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 la description: Towel Rings
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 la description: Towel rings
NBS Reference Code: 35-75-91
NBS Reference la description: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Numéro OmniClass: 23-31 25 25
Titre OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nom Valeur
Integral Finish Chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Brass

BIMobject®