Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Porte balayette en acier inoxydable

No d'article: stainless_steel_toilet_brush_holder
Fabricant: Jofel
Famille de produits: Bath accessories
Groupe de produits: Luxury
Largeur (mm): 89
Hauteur (mm): 380
Profondeur (mm): 89
Date de publication: 2019-05-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)

*Porte-balayette cylindrique intégré.
*En acier inox brillant de haute qualité et resistance.
*Couvercle incorporé au manche occultant la partie intérieure.
*Polyvalent: Fixation possible au mur (chevilles et vis incluses).
*Antivandalisme.
*Facile d'entretien et à nettoyer - longue durée de vie.
*Fonctionnel, simple, élégant et moderne.
*Adaptable et facile à intégrer dans tous types d'installations ou de décorations.
*Élement nécessaire et indispensable à tous les toilettes et salles de bains.

PORTE-BROSSE CYLINDRIQUE POUR TOILETTES
ACIER INOXYDABLE DE HAUTE QUALITÉ, FINITION BRILLANTE
EN ACIER INOXYDABLE AISI 304
SUPPORT INTÉGRÉ AU COUVERCLE, CACHANT L'INTÉRIEUR À LA VUE
VERSATILE : PEUT ÊTRE FIXÉ AU MUR (VIS ET CHEVILLES FOURNIES) OU AU SOL
ANTIVANDALISME
FACILE À ENTRETENIR ET À NETTOYER, LONGUE DURÉE DE VIE
FIXATION AU MOYEN DE VIS ET DE CHEVILLES (FOURNIES) OU SUR PIED
ACCESSOIRES : 2 VIS, 2 CHEVILLES Y 1 SUPPORT MURAL
EMBALLAGE : RECONDITIONNEMENT DE 20 UNITÉS EN EMBALLAGE UNITAIRE


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain
Poids net (kg): 0.78

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Accessoires de toilettes
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Toilets
Code UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 Description: Toilets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-86
Uniclass 2.0 Description: Toilet Brush Holders
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_86
Uniclass 2015 Description: Toilet brush holders
NBS Reference Code: 35-75-86
NBS Reference Description: Toilet Brush Holders
Numéro OmniClass: 23-21 43 15 29
Titre OmniClass: Toilet Accessories Dispensers
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nom Valeur
Integral Finish Polished
Material Stainless steel
Mounting Floor standing ; Wall-mounted
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Stainless steel

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés