Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

PORTE-ROULEAU AVEC COUVERCLE SMART

No d'article: toilet_roll_holder_with_cover
Fabricant: Jofel
Famille de produits: Bath accessories
Groupe de produits: Luxury
Largeur (mm): 130
Hauteur (mm): 160
Profondeur (mm): 60
Date de publication: 2019-05-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)

*Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle décoratif.
*Acier inoxidable brillant de haute qualité et résistance.
*Antivandalisme - occupe très peu d'espace.
*Vis de fixation au mur cachées et adornées par une couronne.
*Fonctionnelle, simple, élégante, moderne et économique.
*Facile à nettoyer et facile d'entretien.
*Robuste et de longue durée.
*Nettoyer uniquement à l'aide d'un tissu humide.
*Adaptable et facile à intégrer dans tous types d'installations et de décoration.

EN LAITON CHROMÉ
FINITION LUMINEUSE
JUSQU'À UN ROULEAU
FIXATION AU MOYEN DE VIS ET DE CHEVILLES
ACCESSOIRES : 2 VIS, 2 CHEVILLES ET 1 CLÉ HEXAGONALE
EMBALLAGE : RECONDITIONNEMENT DE 20 UNITÉS EN EMBALLAGE UNITAIRE


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain
Poids net (kg): 0.34

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Accessoires de toilettes
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Code UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Code: L824
Uniclass 1.4 la description: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 la description: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 la description: Toilet roll holders
NBS Reference Code: 35-75-88
NBS Reference la description: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Numéro OmniClass: 23-21 43 15 31
Titre OmniClass: Toilet Tissue Dispensers
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nom Valeur
Colour Chrome
Integral Finish Polished chrome
Material Brass
Mounting Wall-mounted
Toilet Paper Capacity 1 roll
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Chrome
Material Brass

BIMobject®