Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Porte-serviettes 400 mm

No d'article: towel_holder_400mm
Fabricant: Jofel
Famille de produits: Bath accessories
Groupe de produits: Luxury
Largeur (mm): 400
Hauteur (mm): 52
Profondeur (mm): 72
Date de publication: 2019-05-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)

*Serviettes de toilette, 400 mm. droites et rondes. 

*Laiton chromé, finition brillante, haute qualité et résistance.
*Fixation au mur au moyen de vis et de chevilles (fournies). 
*Installation antivandale. 
*Vis pour le montage mural, caché par des plaques en acier.
*Fonctionnel, simple, élégant et moderne. 
*Facile à nettoyer et à entretenir.
*Stable, longue durée de vie. 
*Ne nettoyer qu'avec un chiffon humide.
*Adaptable, s'adapte parfaitement à tout type d'installation et de décor.


EN LAITON CHROMÉ
FINITION LUMINEUSE
SYSTÈME ANTI-VANDALISME FACILE À NETTOYER
FIXATION AU MOYEN DE VIS ET DE CHEVILLES
ACCESSOIRES : 4 VIS, 4 CHEVILLES ET 1 CLÉ HEXAGONALE
EMBALLAGE : RECONDITIONNEMENT DE 20 UNITÉS EN EMBALLAGE UNITAIRE


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain
Poids net (kg): 0.3

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Accessoires salle de bain
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Code UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Code: L8245
Uniclass 1.4 Description: Towel rails
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Description: Towel Rings
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Description: Towel rings
NBS Reference Code: 35-75-91
NBS Reference Description: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Numéro OmniClass: 23-31 25 25
Titre OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nom Valeur
Integral Finish Polished chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Brass

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés