No d'article: | towel_holder_ring |
---|---|
Fabricant: | Jofel |
Famille de produits: | Bath accessories |
Groupe de produits: | Luxury |
Largeur (mm): | 175 |
Hauteur (mm): | 190 |
Profondeur (mm): | 50 |
Date de publication: | 2019-05-14 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
*Anneau d'essuyage, forme ronde, contour cylindrique Ø 175 mm.
*Laiton chromé, finition brillante, haute qualité et résistance.
*Antivandale, prend très peu de place.
*Fixation au mur au moyen de vis et de chevilles (fournies).
*Les vis pour la fixation au mur sont cachées par le support.
*Fonctionnel, simple, élégant, moderne et peu coûteux.
*Facile à nettoyer et à entretenir.
*Stable, longue durée de vie.
*Nettoyer seulement avec un chiffon humide.
*Adaptable, s'adapte parfaitement à tout type de décor et d'installation.
ANNEAU DE SERVICE, FORME RONDE, Ø175 mm CYLINDRIQUE CONTOUR CHROME BRILLANT Finition brillante, HAUTE QUALITÉ ET RÉSISTANCE
SYSTÈME ANTI-VANDALISME, PREND PEU DE PLACE FIXÉ AU MUR AU MOYEN DE VIS ET DE CHEVILLES (FOURNIES)
MONTAGE MURAL AU MOYEN D'UNE VIS CACHÉE PAR LE SUPPORT
FONCTIONNEL, SIMPLE, ÉLÉGANT, MODERNE ET PEU COÛTEUX
URL des données produits: | https://jofel.com/fr/anilla-cerrada-de-lavabo.html?___from_store=en |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://jofel.com/media/fichas/fr/AW34300.pdf |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: | 8427950345944 |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/jofel/product/towel_holder_ring
Materiau principal: | Chrome |
---|---|
Materiau secondaire: | Chrome |
Créé en: | Spain |
Fabriqué en: | Spain |
Poids net (kg): | 0.245 |
Catégorie de BIMobject: | Sanitaires - Accessoires salle de bain |
---|---|
Classification IFC: | Furnishing Element |
Nom UNSPSC: | Hanging toiletry organizer or shelf |
Code UNSPSC: | 52171001 |
Uniclass 1.4 Code: | L8245 |
Uniclass 1.4 la description: | Towel rails |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 la description: | Towel Rings |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_76_91 |
Uniclass 2015 la description: | Towel rings |
NBS Reference Code: | 35-75-91 |
NBS Reference la description: | Towel Rings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
Numéro OmniClass: | 23-31 25 25 |
Titre OmniClass: | Towel Bars |
Nom | Valeur |
---|---|
Integral Finish | Chrome |
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®