Publier vos produits
Swift Wall Toilet Brush & Holder Glass

Swift Wall Toilet Brush & Holder Glass

Traduit par Google,
Porte-brosse WC mural - Peut être installé avec des vis
Spécifications techniques
  • Réference unique.GDC150100
  • Famille de produitsSwift
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)396
  • Largeur (mm)75
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)0.736
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCHanging toiletry organizer or shelf
  • Code UNSPSC52171001
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

Océanie Asie