Publier vos produits
Swift Robe Hook

Swift Robe Hook

Traduit par Google,
Crochet à peignoir - Peut être installé avec des vis
Spécifications techniques
  • Réference unique.GDC150121
  • Famille de produitsSwift
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)55
  • Largeur (mm)55
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)0.125
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCHanging toiletry organizer or shelf
  • Code UNSPSC52171001
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

Océanie Asie