Publier vos produits
Quado 800 wall basin

Quado 800 wall basin

Traduit par Google,
Le lavabo suspendu peut être fourni avec un carénage ou un siphon assorti pour être conforme à la norme AS1428.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.J3166-1
  • Famille de produitsQuado
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)795
  • Profondeur (mm)445
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enBulgarie
  • Poids net (Kg)35
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

Disponibilité de la région

Océanie Asie