Publier vos produits
Latina 500 Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
Latina 500 Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

    Latina 500 Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

    Traduit par Google,
    Ensemble de lavabo mural Latina 500 - Un trou de robinet central
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WBSALT101WW
    • Famille de produitsWall Hung
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)185
    • Largeur (mm)410
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enMalaisie
    • Fabriqué enMalaisie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Océanie Asie