Publier vos produits
Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set

Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set

Traduit par Google,
Cres Baignoire Antidérapante 1600 X 750 X 395mm Avec Jeu De Poignées Cp
Spécifications techniques
  • Réference unique.WBSS600001WW
  • Famille de produitsCres
  • Groupe de produitsBathtub
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)395
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enMalaisie
  • Fabriqué enMalaisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Océanie Asie