Publier vos produits
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
    Joris Ide

    JI Onduroof 1000

    JI Onduroof 1000 est un panneau de couverture isolant destiné à la réalisation de toitures à pente. Le panneau sandwich se compose d’une tôle d’acier extérieure à profil ondulé, d’une âme en mousse de polyisocyanurate (PIR) sans composés CFC -HCFC nocifs et d’une tôle d’acier intérieure légèrement profilée. La feuille extérieure présente les avantages esthétiques d’une feuille ondulée traditionnelle et constitue donc une solution idéale pour les projets de rénovation et de construction neuve dans les secteurs industriels et agricoles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ji-onduroof-1000
    • Famille de produitsPIR Roof Panels
    • Groupe de produitsPIR Roof Panels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)43
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)2500
    En rapport
    • Matériel principal2C-Polyuréthane
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)11.11
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit