Publier vos produits
JI Vulcasteel Wall (Micro)
JI Vulcasteel Wall (Micro)
JI Vulcasteel Wall (Micro)
    Joris Ide

    JI Vulcasteel Wall (Micro)

    JI Vulcasteel Wall (Micro) est un panneau isolé avec fixations traversantes. Ce panneau bardage peut être installé à la fois verticalement et horizontalement. Le panneau sandwich se compose d’une tôle d’acier extérieure microprofilée, d’une âme en laine de roche et d’une tôle d’acier intérieure légèrement profilée. L ’épaisseur allant jusqu’à 240 mm permet une résistance au feu et réduction du bruit très élevées. En bref, la solution pour vos projets dans les secteurs agricoles, industriels, tertiaires et même résidentiels avec des exigences en matière d’acoustique et de résistance au feu.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ji-vulcasteel-wall-microrib-profile
    • Famille de produitsMineral Wool Core Wall Panels
    • Groupe de produitsMineral Wool Core Wall Panels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)1130
    • Profondeur (mm)2500
    En rapport
    • Matériel principalLaine minérale
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)14.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs