Publier vos produits
JVP 4X4 - Raised Access Floor System
JVP 4X4 - Raised Access Floor System
JVP 4X4 - Raised Access Floor System
JVP 4X4 - Raised Access Floor System
    JVP

    JVP 4X4 - Raised Access Floor System

    Traduit par Google,
    Nous sommes un leader dans la fourniture de systèmes de plancher surélevé de qualité pour un marché mondial, avec une garantie de haute performance à des prix compétitifs. Notre expérience, acquise dans des projets de construction sur les cinq continents, nous permet d'évaluer les besoins et de proposer la meilleure solution pour relever le défi des nouvelles technologies dans les bâtiments d'aujourd'hui. Le sol JVP peut être utilisé dans les bâtiments commerciaux et résidentiels en remplacement de la chape en ciment traditionnelle. Déjà très répandu dans la construction de bureaux, de bâtiments publics et incontournable pour les commerces grâce aux revêtements en pose libre, il commence à connaître un développement prometteur jusque dans l'habitat, notamment en rénovation et en préfabriqué. Le système JVP 4X4 est également couramment utilisé dans tous les bâtiments techniques où la présence d'équipements de haute technologie nécessite de l'espace pour les installations et le plancher surélevé répond à cette demande. L'acier galvanisé, qui est l'élément principal du système, assure l'incombustibilité des panneaux extérieurs, pour un environnement de travail sûr, confortable et efficace. Les immeubles de grande hauteur bénéficient grandement de la réduction de poids, de la rapidité de réalisation, des bénéfices antisismiques garantis et de la réduction de coût tout aussi importante à court, moyen et long terme. Curieusement, même les grands navires – en tant que gratte-ciel horizontaux – peuvent récolter les mêmes avantages.
    Spécification
    • What we can offer in JVP 4X4 systems: - Panels of 23mm or 29mm of depth made with steel and chipboard or calcium sulphate with fibras - Pedestals of every height from 60mm to 1500mm Integrated solutions: - Loose-lay magnetic floor coverings, made with: wood, stone, ceramic or PVC - Radiant hydronic system, for heating and cooling, fixed magnetically and specifically designed for our raised access floor - Other technical solutions for raised access floor systems
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4x4System
    • Famille de produitsRaised access floor
    • Groupe de produitsPanels
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2015-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)29
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAggloméré
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Planchers surélevés