Publier vos produits
C3TTL000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System
C3TTL000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System
    JVP

    C3TTL000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System

    Dalles de faux planchers composées d’une âme en bois aggloméré FSC® de densité entre 650 et 700 kg/m3, encapsulée dans deux feuilles d’acier de 0,35/0,40 mm d’épaisseur soudées ensembles avec une finition péri-métrique par un bourrelet spécial.
    Spécification
    • UNI EN 12825: 1/3,0/A/1 PSA MOB UK PF2: LIGHT GRADE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C3TTL000
    • Famille de produitsRaised access floor
    • Groupe de produitsPanels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)23
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAggloméré
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)8.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Planchers surélevés
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Numéro OmniClass23-15 17 21
    • Titre OmniClassAccess Flooring Components