Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Ash Alabaster

No d'article: ashalabaster586486
Fabricant: Kährs
Famille de produits: Kährs Original
Groupe de produits: Harmony Collection
Largeur (mm): 2423
Hauteur (mm): 15
Profondeur (mm): 196
Date de publication: 2017-05-02
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
The powder white stain on this 3-strip ash floor from the Harmony Collection creates a seamless expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.

Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 153N1AAKW1KW 0


Materiau principal: Ash
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en: Sweden

Catégorie de BIMobject: Sols - Bois
Classification IFC: Floor
Uniclass 1.4 Code: JM42
Uniclass 1.4 la description: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 Code: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 la description: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 Code: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 la description: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 11
Titre OmniClass: Wood Flooring
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
Flooring - Wood

Nom Valeur
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2423 mm
Material Ash
Pattern 3-Strip
Thickness 15 mm
Width 196 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 2423 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Ash

BIMobject®