Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Oak Tramonto

No d'article: oaktramonto597267
Fabricant: Kährs
Famille de produits: Kährs Original
Groupe de produits: Boardwalk Collection
Largeur (mm): 2420
Hauteur (mm): 15
Profondeur (mm): 187
Date de publication: 2019-04-02
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
This single-strip oak floor from the Boardwalk Collection creates a rustic expression with its warm honey hue and chestnut-brown grain. Characterful knots create a sense of texture that is brought to life with hand brushing. Four-sided beveling creates a classic full plank look.

Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Smoked 151NDMEK14KW240


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Sols - Bois
Classification IFC: Floor
Nom UNSPSC: Flooring
Code UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Code: JM42
Uniclass 1.4 la description: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 Code: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 la description: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 Code: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 la description: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 11
Titre OmniClass: Wood Flooring
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
Flooring - Wood

Nom Valeur
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2420 mm
Material Oak
Pattern 1-Strip
Thickness 15 mm
Width 187 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 2420 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Oak

BIMobject®