Publier vos produits
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD

    GAS GRILL HEAD

    4.6 sur 5 étoiles4.6(44 Avis)
    Traduit par Google,

    Notre performance signature rencontre votre esthétique signature.

    Plus de trois cents livres d'acier inoxydable fabriqué à la main et une conception experte se combinent dans notre tête de gril à gaz adaptable sans effort. Plusieurs configurations vous aident à l'associer à n'importe quel design, tandis que sa large plage de températures libère des saveurs audacieuses. Ainsi, vous obtenez un look personnalisé avec toutes les performances que vous attendez de Kalamazoo.

    Spécification
    • PRODUCT FEATURES

      • Marine-grade stainless steel available
      • Three/Four primary burners, 23,000 BTUs each (LP)
      • Natural gas, bulk liquid propane or 20-pound liquid propane cylinder
      • Rotisserie system with infrared burner; motor mounted in chassis
      • Safety valves for every burner and electronic control bezels with flame sensor LED indicators
      • Interior task lighting
      • Three-position warming rack with stowage
      • Standard heavy duty laser-cut cooking surfaces
      • Convenient cleanout system with three, separate, one-inch-deep trays
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gas-grill-head
    • Famille de produitsOutdoor Kitchen Appliances
    • Groupe de produitsGrill
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_65_40
    • Description de l'Uniclass 2015Gas grills
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 21 11
    • Titre OmniClassResidential Barbecue Grills