Publier vos produits
CENTRO DUO  Whirl with COMBIMASSAGE BODY & SOUL 
1800 x 800 x 485
KALDEWEI

CENTRO DUO  Whirl with COMBIMASSAGE BODY & SOUL 1800 x 800 x 485

Traduit par Google,
Le système de bien-être KALDEWEI BODY & SOUL combine les éléments de l'eau et de l'air pour une expérience de massage parfaite. De puissants jets d'eau détendent les muscles, les tendons et les articulations, tandis que des bulles d'air pétillantes et préchauffées stimulent la peau. L'accent est mis sur le plaisir personnel : le programme balnéo peut être adapté individuellement avec l'ajout d'air. De cette façon, l'effet bénéfique arrive exactement là où il est nécessaire. Les buses latérales peuvent être alignées individuellement sur le corps, des buses spéciales traitent spécifiquement le dos et les pieds. Sur demande, les buses latérales et au sol peuvent être sélectionnées séparément et être ajustées dans leur intensité. Oubliez l'agitation de la vie quotidienne et plongez dans le pouvoir relaxant de l'air et de l'eau. Les buses de massage à air et à eau de BODY & SOUL s'intègrent élégamment dans la baignoire en acier émaillé de haute qualité et sont toujours hygiéniques grâce au programme de nettoyage automatique intégré. De cette façon, la détente est maintenue, même après la fin de l'expérience de tourbillon.
Spécifications techniques
  • Réference unique.133BodySoul
  • Famille de produitsSpa
  • Groupe de produitsWhirls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501