Publier vos produits
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1

    Traduit par Google,
    Moins, c'est plus. La douche de plain-pied SUPERPLAN démontre de manière impressionnante la validité de cette phrase. Avec une profondeur de seulement 2,5 cm, ce receveur de douche est extrêmement plat et donc parfaitement adapté à un montage au ras du sol. Son design élégant transforme votre routine de douche quotidienne en une expérience exclusive. Grâce à la grande variété de dimensions différentes (de 75 x 80 x 2,5 cm à 120 x 120 x 2,5 cm), le receveur de douche SUPERPLAN s'intègre sans effort dans n'importe quelle configuration d'espace.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1862-1
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)41.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815