Publier vos produits
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1000 Mod. 2258-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1000 Mod. 2258-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1000 Mod. 2258-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1000 Mod. 2258-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1000 Mod. 2258-5
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 1000x1000 Mod. 2258-5

    Traduit par Google,
    CAYONOPLAN est la nouvelle façon d'accéder aux receveurs de douche de plain-pied. Grâce à ses 22 dimensions, sa bonde latérale et son support de receveur extra-plat pour un montage simplifié, CAYONOPLAN est la solution idéale. Avec une hauteur de rebord de 32 mm et/ou de 40 mm pour les formats de plus de 120 cm de côté, il s'installe parfaitement sur du carrelage, mais une installation de plain-pied est également possible. Parfaitement assorti à la baignoire CAYONO et au lavabo PURO, CAYONOPLAN complète parfaitement le design de la salle de bains. Certifié conforme à la taxonomie européenne par la publication officielle des DEP. La déclaration environnementale de produit (DEP) actuelle se trouve dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont synonymes de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est officiellement certifiée Cradle to Cradle® en argent .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2258-5
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)18
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)26.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie