Publier vos produits
CAYONOPLAN 750x1500x25
CAYONOPLAN 750x1500x25
CAYONOPLAN 750x1500x25
CAYONOPLAN 750x1500x25
CAYONOPLAN 750x1500x25
CAYONOPLAN 750x1500x25
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN 750x1500x25

    Traduit par Google,
    Modèle n° 2270-5 : La nouvelle façon d'entrer dans le monde des receveurs de douche de plain-pied s'appelle CAYONOPLAN. Grâce à ses 19 dimensions différentes, sa sortie de déchets positionnée latéralement et son support de plateau ultra plat pour un montage le plus simple possible, le CAYONOPLAN est la solution idéale. Avec une hauteur de rebord de 32 mm et/ou 40 mm pour les formats avec des longueurs de côté supérieures à 120 cm, il peut être parfaitement installé sur des carrelages, bien qu'une pose au niveau du sol soit également possible. En tant que complément parfait à la baignoire CAYONO et au lavabo PURO, le CAYONOPLAN complète le design de la salle de bains.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2270-5
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815