Publier vos produits
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
    KALDEWEI

    NEXSYS 900x1400 Mod. 2623

    Traduit par Google,
    NEXSYS – un concept totalement révolutionnaire ; il n’existe pas de solution plus rapide et plus simple pour installer un receveur de douche à l’italienne avec évacuation. Car NEXSYS n’est pas un simple receveur de douche, mais un système complet, prêt à poser. Les composants sont déjà assemblés et peuvent être installés immédiatement – ​​y compris l’évacuation intégrée et le robuste support incliné. Parler de petite révolution avec NEXSYS serait donc un euphémisme.

    Conforme à la taxonomie européenne grâce à la publication officielle des déclarations environnementales de produit (DEP). La DEP actuelle est disponible dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont synonymes de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est certifiée Cradle to Cradle® argent .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2623
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)26
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)28.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie