Publier vos produits
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
    KALDEWEI

    SILENIO 900x460x14

    Traduit par Google,
    Modèle n° 3038 : Le design sensuellement moderne de la ligne SILENIO est encore plus excitant dans la forme du lavabo intégré. C'est un vrai plaisir de voir l'intérieur organique doux couler dans le rebord étroit et précis du lavabo qui ne mesure que 14 mm de haut. Le design fluide et filigrane permet au lavabo de se fondre visuellement avec la console ou le meuble choisi. Et quelle que soit la taille que vous choisissez, un lavabo à encastrer SILENIO vous offre un espace généreux pour la robinetterie et les accessoires.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3038
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)10.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815